ZHCUB56A June 2023 – December 2023 INA740A , INA740B , INA745A , INA745B , INA780A , INA780B
J2 和 J3 是将数字引脚和电源引脚连接到 SCB 控制器或其他 EVM 的主要接头引脚。J3 连接到顶部的 EVM/SCB,而 J2 连接到底部的多个 EVM。R5 和 R6 用作主要数字 IO 引脚的上拉电阻器。
SW0(设置 A0 引脚)和 SW1(设置 A1 引脚)设置器件的 I2C 地址。当使用 EVM 与自定义控制器(非 SCB 控制器)或连接多个 EVM 时,这种做法很有用。当前 SCB 控制器和 GUI 设置为一次使用四个 EVM。
R8 用作 ALERT 引脚的上拉电阻器,该引脚路由至 J2 和 J3。LED D2 和限流电阻器 R7 用于指示 ALERT 何时触发。