ZHCUB56A June 2023 – December 2023 INA740A , INA740B , INA745A , INA745B , INA780A , INA780B
若要配置测量评估,请按以下步骤操作:
测量电流时,首先确保设备(EVM、导线、连接器等)可以承受相应的电流和功耗。其次,对于整个温度范围内的 INA74x 器件和 INA78x 器件,确保流经 IS+ 端子的电流不超过 25A,流经 IS- 端子的电流不超过 50A。否则可能会导致 EVM 损坏或人身伤害。有关安全运行条件的更多信息,请参阅数据表。
请勿触摸高压端子。
连接到 IS+ 和 IS- 网的 EVM 和导线可能会发热。