ZHCUB53A july   2023  – july 2023 TPSF12C1 , TPSF12C1-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 描述
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 EVM 性能验证
    5. 2.5 AEF 设计流程
      1. 2.5.1 AEF 电路优化和调试
  9. 3实现结果
    1. 3.1 EMI 性能
    2. 3.2 热性能
    3. 3.3 浪涌抗扰度
    4. 3.4 SENSE 和 INJ 电压
    5. 3.5 插入损耗
    6. 3.6 无源与有源解决方案比较
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局
      1. 4.3.1 装配图
      2. 4.3.2 多层叠
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1.     商标
  13. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容
  14. 8修订历史记录

EVM 描述

TPSF12C1EVM-FILTER 可用于 EMI 滤波器电路和应用的评估以及系统开发。图 3-2 展示了等效单相无源和有源滤波器设计的典型原理图,其中包含与此 EVM 对应的有源电路元件值。L、N 和 PE 端子分别指火线、零线和保护地线。比较本示例中的无源和有源电路,由于 AEF 有效 Y 电容更高,因此扼流圈 LCM1 和 LCM2 的 CM 电感从 12mH 降低到 2mH。

GUID-20230702-SS0I-GPVR-5DRV-MPKVBHLR2G9J-low.svg图 2-1 无源和有源滤波器原理图

在传统的两级无源滤波器设计中,AEF 电路使用电容倍增器电路来代替通常放置在 CM 扼流圈之间的两个 Y 电容器。TPSF12C1 使用两个 Y 型检测电容器来检测两条电源线上的高频 CM 干扰,并使用 Y 型注入电容器将降噪电流注入回电源线。从 CM 的角度来看,放置于两个 CM 扼流圈之间的 X 电容器可以有效地在电源线路之间提供低阻抗路径,通常可达到低兆赫兹频率。这样,仅使用一个注入电容器,便可将电流注入到一根电源线(本例中为零线)。

EVM 可用作具有浪涌抗扰度保护和 X 电容器电阻放电等特性的完整滤波器,它使用推荐的 PCB 布局来更大限度地减少总体噪声特征和所需的电路板面积。如有需要,用户可以添加外部元件以实现浪涌限制和保险丝保护。