ZHCUB53A
july 2023 – july 2023
TPSF12C1
,
TPSF12C1-Q1
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
2
硬件
2.1
EVM 描述
2.2
设置
2.3
接头信息
2.4
EVM 性能验证
2.5
AEF 设计流程
2.5.1
AEF 电路优化和调试
3
实现结果
3.1
EMI 性能
3.2
热性能
3.3
浪涌抗扰度
3.4
SENSE 和 INJ 电压
3.5
插入损耗
3.6
无源与有源解决方案比较
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
物料清单
4.3
PCB 布局
4.3.1
装配图
4.3.2
多层叠
5
合规信息
5.1
合规性和认证
6
其他信息
商标
7
相关文档
7.1
补充内容
8
修订历史记录
2.4
EVM 性能验证
在 J7 的 VDD 和 GND 端子之间施加 8V 至 16V(标称 12V,纹波电压峰峰值小于 20mV)的辅助电源电压。以 GND 为基准探测接头 J1 处的 INJ 端子,它应该在 V
VDD
/2 的直流电压下运行,并且没有指示不稳定的交流扰动。VDD 电流消耗应约为 12mA。
用户应在连接到高压功率级之前执行
低压测试
。要提供 CM 激励,请从稳压器侧电源连接器 J6 上的函数发生器连接 5V 峰峰值方波源,如
图 3-4
所示。与源极串联的 1nF 电容器模拟实际的 CM 噪声源阻抗。
使用 CM 激励源,验证 TPSF12C1 INJ 引脚的动态电压范围。
确保 INJ 引脚在相对于 GND 的 2.5V 至 V
VDD
– 2V
电压窗口中运行。
在 J5 的输入侧连接一个 LISN,并在禁用 AEF 的情况下测量 EMI(在 J8 处 EN 跳接至 OFF),以对现有的无源滤波器进行基准测试。禁用 AEF 后,可通过将 J1 的 INJ 端子连接到 GND,将注入电容器的底部端子短接至 GND。这将模拟等效无源滤波器设计中的 Y 电容器连接。
移除注入电容器上的下拉短路,并通过允许 EN 悬空至高电平来启用 AEF 电路。重复 EMI 测量,以量化与 AEF 电路运行相关的 EMI 降低量。
以类似的方式(但将 LISN 替换为从 L 和 N 连接到 GND 的 50Ω 负载),请使用合适的网络分析器来比较滤波器
插入损耗
性能。EVM 上的 SMB 插孔 J2、J3 和 J4 分别便于信号注入、参考测量和测试测量。
使用
高压安全防护措施
,连接开关功率级,如
图 3-3
所示。
移除元件 R1、R2 和 C20,以更大限度增加
从高压节点到 SMB 插孔附近接地的间隙间距。在启用和禁用 AEF 的情况下打开稳压器并执行 EMI 测量,与上述步骤 3 和 4 中概述的过程类似。
关断稳压器。等待所有高压电容器完全放电。
关断 IC,并移除 VDD 电源。