按照以下说明捕获 LM74704-Q1 的启动曲线:
- 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 5 A。
- 默认 EVM 配置通过 R2 将 EN 连接到阳极。因此,当输入电压超过 V(EN_IH) 阈值时,器件将启用。此配置允许我们捕获 IC 的输入电压启动行为。
- 对于 EN 测试启动,请先拆除 R2 并将外部控制信号电压连接到 TP4 (EN)。
- 验证是否已组装跳线 J5,该跳线会将板上生成的上拉电压连接到 FET_GOOD 信号。
- 打开电源。
- 观察 VIN、VOUT、GATE 和输入电流的启动曲线。
图 3-2 显示了在输入电压从 0V 斜升至 12V 时 LM74704-Q1 的启动波形。
按照以下说明捕获 LM74703-Q1 的启动曲线:
- 将板载 U1(默认 LM74704-Q1)替换为 LM74703-Q1。
- 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 5A。
- 默认 EVM 配置通过 R2 将 EN 连接到阳极。因此,在输入电压达到 V(EN_IH) 阈值时,器件将启用。
- 验证跳线 J5 是否已拆除,因为 LM74703-Q1 具有 FET_GOOD 的推挽输出,并且不需要外部上拉电压。
- 打开电源。
- 观察 VIN、VOUT、GATE 和 FET_GOOD 的启动曲线。
图 3-3 显示了在输入电压从 0V 斜升至 12V 时 LM74703-Q1 的启动波形。