ZHCUB28 may 2023 LM74703-Q1 , LM74704-Q1
表 4-1 列出了 LM74704Q1EVM BOM。
位号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 | 备选器件型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
!PCB | 1 | 印刷电路板 | LP108 | 不限 | |||
C1 | 1 | 0.1uF | 电容器,陶瓷,0.1µF,100V,+/- 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 | 0603 | HMK107B7104KAHT | Taiyo Yuden | |
C2 | 1 | 2.2uF | 电容,陶瓷,2.2µF,100V,+/-10%,X7R,1210 | 1210 | C1210C225K1RACTU | Kemet | |
C3 | 1 | 220uF | 电容,铝制,220µF,63V,+/-20%,0.16Ω,AEC-Q200 2 级,SMD | SMT 径向引线 H13 | EEV-FK1J221Q | Panasonic | |
C4 | 1 | 0.1uF | 电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 | 0603 | CGA3E2X7R1E104K080AA | TDK | |
C5 | 1 | 2.2uF | 电容,陶瓷,2.2µF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805 | 0805 | GCM21BR71E225KA73L | MuRata | |
D1 | 1 | 33V | 二极管,TVS,双向,33V,SMB | SMB | SMBJ33CA-13-F | Diodes Inc. | |
D5 | 1 | 4.7V | 二极管,齐纳,4.7V,300mW,SOD-323 | SOD-323 | MM3Z4V7ST1G | ON Semiconductor | |
H1、H2、H3、H4 | 4 | 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 | 螺钉 | NY PMS 440 0025 PH | B&F Fastener Supply | ||
H5、H6、H7、H8 | 4 | 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 | 螺柱 | 1902C | Keystone | ||
J1、J2、J3、J4 | 4 | 标准香蕉插头,非绝缘,8.9mm | Keystone575-8 | 575-8 | Keystone | ||
J5 | 1 | 接头,100mil,2x1,锡,TH | 接头,2 引脚,100mil,锡 | PEC02SAAN | Sullins Connector Solutions | ||
Q1 | 1 | 60V | MOSFET,N 沟道,60V,100A,SOT669 | SOT669 | PSMN5R6-60YL | Nexperia | |
Q3 | 1 | 160 V | 晶体管,NPN,160V,0.3A,SOT-23 | SOT-23 | PMBT5551,215 | Nexperia | |
R1 | 1 | 10.0k | 电阻,10.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | RMCF0603FT10K0 | Stackpole Electronics Inc | |
R2、R4、R5 | 3 | 0 | 电阻,0,5%,0.1W,0603 | 0603 | CRCW06030000Z0EA | Vishay-Dale | |
R3 | 1 | 10.0k | 电阻,10.0k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 | 0805 | ERJ-6ENF1002V | Panasonic | |
SH1 | 1 | 1x2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 分流器 | SNT-100-BK-G | Samtec | 969102-0000-DA |
TP1、TP2、TP5、TP6 | 4 | 测试点有插槽,0.118",TH | 测试点,TH 插槽测试点 | 1040 | Keystone | ||
TP3、TP4、TP7 | 3 | 测试点,微型,橙色,TH | 橙色微型测试点 | 5003 | Keystone | ||
U1 | 1 | 具有 FET 正常输出的理想二极管控制器,SOT23-8 | SOT23-8 | LM74704DDF | 德州仪器 (TI) | ||
D2 | 0 | 58V | 二极管,TVS,单向,58V,SMA | SMA | SMAJ58A | Diodes Inc. | |
D3 | 0 | 58V | 二极管,TVS,单向,58V,93.6Vc,SMB | SMB | SMBJ58A-13-F | Diodes Inc. | |
D4 | 0 | 24V | 二极管,TVS,单向,24V,38.9Vc,SMB | SMB | SMBJ24A-13-F | Diodes Inc. | |
FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6 | 0 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
Q2 | 0 | 60V | MOSFET,N 沟道,60V,100A,SOT669 | SOT669 | PSMN5R6-60YL | Nexperia |