ZHCUAZ4 april 2023
除了 J5 和 J13 之外,DRV8845EVM 图 2-1 和 DRV8849EVM 图 2-2 的跳线完全相同,为了实现正确连接,可以参考下图。
跳线 | DRV8845EVM/DRV8849EVM |
---|---|
J1-J4 | OUT1A、OUT1B – OUT4A、OUT4B |
J5 | 对于 DRV8845EVM,将 VREF1 与 VREF 3 相连并将 VREF2 与 VREF4 相连 对于 DRV8849EVM,则保持未连接 |
J6 | 按下按钮可以复位 MCU |
J7 | MCU 到 DRV 信号 |
J8 | VM |
J10 | EZ FET 通信跳线 |
J11 | Micro USB 连接 |
J13 | 用于并联驱动的跳线 |
请注意,跳线 J5 和 J7 的标签用“/”分隔,其中左侧标签对应 DRV8845,右侧标签对应 DRV8849。
有关更多详细信息,请下载硬件文件和原理图。验证所有分流器和跳线是否处于正确位置后,您可以继续进行硬件设置。