ZHCUAZ4 april 2023
从 MSP430 FET 驱动器安装 TI MSP430 USB 驱动程序。
点击下图中突出显示的驱动程序下载链接。
请在系统提示时使用您的 myTI 凭据登录,并提供所需信息。只要符合美国政府出口许可要求,系统就会立即自动允许访问下载内容。
点击“下载”按钮,将安装程序下载到您的 PC。
双击下载的 zip 文件,然后双击“.exe”文件运行安装程序。
完成安装。
您的 PC 中已安装使用 EVM 所需的 USB 驱动程序。
请遵循使用敏感电子产品以及高压和高电流硬件的适当安全预防措施。
电源时序:必须首先在 EVM 和计算机之间插入 USB 电缆。然后打开 EVM 的电源。在连接 USB 电缆之前为 EVM 外部工作台电源供电,可能会导致 USB 器件无法正常启动,并导致驱动程序错误。
将工作台电源设置为 12V,并根据电机的适当要求设置电流限值。
然后,计算机会识别 USB 设备已连接,并在系统中枚举为串行端口,如下所示。COMxx 号可能会因系统而异。
使用您的 myTI 登录凭据登录 https://dev.ti.com/gallery/。请注意,GUI Composer 登录会查找非常具体的用户名匹配项,包括注册时输入的大小写。