ZHCUAZ2A
March 2023 – December 2023
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
硬件特性
2.2
连接器和跳线描述
2.2.1
LED 指示灯
2.2.2
跳线设置
2.2.3
BoosterPack 接头分配
2.2.4
JTAG 接头
2.3
电源
2.3.1
测量 CC3301 电流消耗
2.3.1.1
低电流测量 (LPDS)
2.3.1.2
有功电流测量
2.4
时钟
2.5
执行传导测试
3
实现结果
3.1
评估设置
3.1.1
MCU 和 RTOS
3.1.2
处理器和 Linux
3.1.3
独立射频测试
3.1.3.1
无线电工具 BP-CC3301 硬件设置
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
6
修订历史记录
2.1
硬件特性
CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗
Bluetooth®
组合器件,可与 MPU 或 MCU 系统连接;增加连接性
两个 20 引脚可堆叠连接器(BoosterPack 标准)
板载芯片双频天线,带板载 SMA/U.FL 连接器,用于传导射频测试
使用 USB 或 LaunchPad 从板载双轨(3.3V 和 1.8V)LDO 供电
3 个用于电压转换的电平转换器(3.3V 转 1.8V)
用于 SWD 与 XDS110 或 LP-XDS110 连接的 JTAG 接头引脚
用于在两个电源(3.3V 和 1.8V)上测量电流的跳线,并且可安装 0.1Ω (0603) 电阻器以使用电压表进行测量
用于低功耗评估的 32kHz 振荡器