ZHCUAX9B october 2018 – april 2023 DLP2010 , DLPC3470 , DLPC3478
表 3-97 介绍了返回参数。
参数字节 | 说明 |
---|---|
字节 1 | DMD 接口状态 |
字节 2 | LED 状态 |
字节 3 | 内部中断状态 |
字节 4 | 其他状态 |
执行读取系统状态后,所有系统状态错误位都将清零。
MSB | 字节 1 – DMD 接口状态 | LSB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | B0 |
b(7:3) | 保留 |
b(2) | DMD 训练错误:
|
b(1) | DMD 接口错误:
|
b(0) | DMD 器件错误:
|
系统会针对以下条件设置 DMD 器件错误:
当此接口上存在电源管理设置冲突时,系统会设置 DMD 接口错误。
当训练算法无法找到符合指定要求的数据眼时,系统会设置 DMD 训练错误。对于选择用于训练的控制器引脚,如果 50 个连续响应值中只有不到 20 个通过,则 DMD 训练失败。
MSB | 字节 2 – LED 状态 | LSB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
b(7) |
保留 |
b(6) | LED 无连接错误:
|
b(5:3) | 保留 |
b(2) | 蓝色 LED 状态:
|
b(1) | 绿色 LED 状态:
|
b(0) | 红色 LED 状态:
|
MSB | 字节 3 – 内部中断状态 | LSB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | B0 |
b(7:3) | 光控制错误(仅适用于光控制工作模式)
|
b(2) | 直流电源低电压:
|
b(1) | 序列错误:
|
b(0) | 序列中止错误:
|
MSB | 字节 4 – 其他状态 | LSB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
b(7:6) | 保留 |
b(5) | 看门狗计时器超时:
|
b(4) | 产品配置错误:
|
b(3) | 引导器与跟随器操作:
|
b(2) | 单或双控制器配置:
|
b(1:0) | 保留 |
如果确定其中一些产品配置不正确,系统会设置产品配置错误位。一些示例为:
如果由于看门狗计时器超时而使系统复位,则系统会设置看门狗计时器超时位。如果根据表 3-102,输入帧速率不受支持,则系统将设置输入帧速率错误。如果输入分辨率不受支持,系统会设置输入源分辨率错误。
控制器 | 支持的帧速率范围 |
---|---|
DLPC3470 | 10Hz 至 242Hz |
DLPC3478 | 10Hz 至 122Hz |