ZHCUAX9B october 2018 – april 2023 DLP2010 , DLPC3470 , DLPC3478
表 3-26 介绍了写入参数。
MSB | 字节 1 | LSB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
参数字节 | |
---|---|
b(7:3) | 保留 |
b(2) | 短轴图像翻转:
|
b(1) | 长轴图像翻转:
|
b(0) |
图像旋转(仅适用于竖排源):
|
图 3-11 显示了竖排源的不旋转和旋转的结果。如果竖排图像不旋转,则它会居中显示并用黑条填充。
横排图像通常不得旋转,但系统允许旋转,因为它可能适合某些情况或配置。用户负责确定结果是否可接受。
图像旋转可以在梯形校正启用期间使用;不过,它可能并不适用于所有情况或配置。用户负责确定结果是否可接受。
图 3-13 显示了短轴翻转。