ZHCUAX4 march   2023 TPS62A06 , TPS62A06A

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1警告和注意事项
  4. 2引言
    1. 2.1 性能规格
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 前馈电容器
  5. 3设置
    1. 3.1 连接器说明
    2. 3.2 硬件设置
  6. 4电路板布局
  7. 5TPS62A06EVM-248 测试结果
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

引言

TPS62A06 和 TPS62A06A 是经过优化而具有高效率和紧凑型解决方案尺寸的同步降压型直流/直流转换器。TPS62A06 和 TPS62A06A 提供高达 6A 的输出电流。TPS62A06A 型号在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式 (FPWM) 运行。TPS62A06 和 TPS62A06A 可采用 1.6mm × 1.6mm SOT563 封装。