ZHCUAX4 march   2023 TPS62A06 , TPS62A06A

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1警告和注意事项
  4. 2引言
    1. 2.1 性能规格
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 前馈电容器
  5. 3设置
    1. 3.1 连接器说明
    2. 3.2 硬件设置
  6. 4电路板布局
  7. 5TPS62A06EVM-248 测试结果
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

物料清单

表 6-1 列出了该 EVM 的物料清单 (BOM)。

表 6-1 TPS62A06EVM-248 和 TPS62A06AEVM-248 物料清单
数量参考标识符说明尺寸产品型号制造商
TPS62A06EVM-248TPS62A06AEVM-248

1

1

C1

47μF

电容器,陶瓷,10V,X7R,±20%1210GRM32ER71A476ME15LMurata

1

1

C2,C3

22μF

电容器,陶瓷,10V,X7R,±20%

0805

GRM21BZ70J226ME44L

Murata(村田)

1

1

C4

470pF

电容,陶瓷,50V,C0G/NP0,±5%

0402

GRT1555C1H471JA02D

Murata(村田)

1

1

C5(1)

120pF

电容,陶瓷,50V,C0G/NP0,±5%0603GRM1885C1H121JA01DMurata(村田)

1

1

C6、C7

47μF

电容器,陶瓷,10V,X6S,±20%

0805

JMK212BC6476MG-T

Taiyo Yuden

1

1

L1

220μH

电感器,屏蔽,18A,21.3mΩ

4 × 4 × 1.5 mm

XGL4015-221MEC

Coilcraft

1

1

R1、R2

100kΩ

电阻,贴片,0.1W,1%

0603

Std

Std

1

1

R3

500kΩ

电阻,贴片,0.1W,1%

0603

Std

Std

1

0

U1

TPS62A06

IC,5.5V、6A 降压转换器1.6mm × 1.6mmTPS62A06

TI

0

1

U1

TPS62A06A

IC,具有强制 PWM 工作模式的 5.5V、6A 降压转换器1.6mm × 1.6mmTPS62A06A

TI

C5 为前馈电容器,是可选的。该器件在没有 C5 的情况下可正常工作。