ZHCUAV8W january 1998 – march 2023 66AK2E05 , 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , AM1705 , AM1707 , AM1802 , AM1806 , AM1808 , AM1810 , AM5K2E04 , C346BA02 , C348A01 , CS241C01-Q1 , CS241C05-Q1 , CS246C01-Q1 , CS348C02-Q1 , OMAP-L132 , OMAP-L137 , OMAP-L138 , S470AV336LYSQRB , TMS470R1A288 , TMS470R1A384 , TMS470R1A64 , TMS470R1B1M , TMS470R1B512 , TMS470R1B768
若要使用自包含运行时支持构建流程来使用自定义选项重建库,需要以下工具:
更多相关信息,请访问 GNU 网站 (http://www.gnu.org/software/make)。早期版本的 Code Composer Studio 中也提供了 GNU make (gmake)。一些适用于 Windows 的 UNIX 支持包中也包含 GNU make,例如 MKS Toolkit、Cygwin 和 Interix。从命令提示窗口执行以下命令时,Windows 平台上使用的 GNU make 应该会明确报告“此程序是为 Windows32 构建的”:
gmake -h
所有这三个程序都作为 CCS 5.1 的非可选功能提供。如果您使用的是早期版本的 CCS,它们也可以作为可选 XDC 工具功能的一部分获得。
mklib 程序会按照以下顺序查找这些可执行文件:
如果您从命令行调用 mklib 程序,并且这些可执行文件不在您的路径中,则您必须对环境变量 CCS_UTILS_DIR 进行设置,以使 getenv("CCS_UTILS_DIR")/bin 包含正确的程序。