ZHCUAV0A
march 2023 – july 2023
TPS25948
1
TPS25948EVM:适用于 TPS25948 电子保险丝的评估模块
商标
1
引言
1.1
EVM 特性
1.2
EVM 应用
2
说明
3
原理图
4
一般配置
4.1
物理访问
4.2
测试设备和设置
4.2.1
电源
4.2.2
仪表
4.2.3
示波器
4.2.4
负载
5
测试设置和过程
5.1
热插拔测试
5.2
过流测试
5.3
输出热短接测试
5.4
短接测试唤醒
5.5
过压测试
5.6
优先级电源多路复用器测试
6
评估板装配图和布局指南
6.1
PCB 图
7
物料清单 (BOM)
8
修订历史记录
4.2.4
负载
一个电阻负载或等效负载,可以在 23V 电压下承受高达 8A 的直流负载,并且能够实现输出短路保护。