ZHCUAV0A
march 2023 – july 2023
TPS25948
1
TPS25948EVM:适用于 TPS25948 电子保险丝的评估模块
商标
1
引言
1.1
EVM 特性
1.2
EVM 应用
2
说明
3
原理图
4
一般配置
4.1
物理访问
4.2
测试设备和设置
4.2.1
电源
4.2.2
仪表
4.2.3
示波器
4.2.4
负载
5
测试设置和过程
5.1
热插拔测试
5.2
过流测试
5.3
输出热短接测试
5.4
短接测试唤醒
5.5
过压测试
5.6
优先级电源多路复用器测试
6
评估板装配图和布局指南
6.1
PCB 图
7
物料清单 (BOM)
8
修订历史记录
5.4
短接测试唤醒
按照以下说明执行短路测试唤醒:
将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限值设置为 9A。关闭电源。
用一根短电缆将器件的输出 VOUT1 短接到 GND。
打开电源。
图 5-5
显示了 TPS25948EVM 电子保险丝评估板上的输出短路唤醒波形。
图 5-5
TPS25948 器件在 Vin = 12V、Cout = 开路、R
ILM
= 536Ω 时的输出短路唤醒的测试波形