ZHCUAU0A january   2023  – april 2023 TPS7H3302-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2说明
    1. 2.1 相关信息
    2. 2.2 典型应用
    3. 2.3 特性
    4. 2.4 性能规格汇总
  6. 3测试设置
    1. 3.1 设备
      1. 3.1.1 电源
      2. 3.1.2 1 号负载
    2. 3.2 EVM 连接器和测试点
    3. 3.3 测试步骤
      1. 3.3.1 EVM 波特图测量设置
      2. 3.3.2 EVM 瞬态测试
  7. 4电路板布局
  8. 5原理图
  9. 6物料清单
  10. 7相关文档
  11. 8修订历史记录

说明

TPS7H3302-SEP 是一款具有内置 VTTREF 缓冲器的耐辐射双倍数据速率 (DDR) ±3A 终端稳压器。该稳压器专门设计用于为单板计算机、固态记录器和有效载荷处理等航天 DDR 端接应用提供完整的紧凑型低噪声器件。

TPS7H3302-SEP 支持使用 DDR、DDR2、DDR3 和 DDR4 的 DDR VTT 端接应用。凭借快速瞬态响应,TPS7H3302-SEP VTT 稳压器可在读取和写入状态下提供稳定性较高的电源。在瞬变期间,VTTREF 电源的快速跟踪功能可以更大限度地减少 VTT 和 VTTREF 之间的任何失调电压。为了实现简单的电源时序,启用输入和电源正常输出 (PGOOD) 均已集成到 TPS7H3302-SEP 中。PGOOD 端子的开漏输出与其他开漏输出兼容,便于监控一组电源;这样一个单独的 GPIO 引脚就可以检测到所有电源何时处于稳压状态。使能信号还会在挂起至 RAM (S3) 断电模式时使 VTT 放电。