ZHCUAT1A February   2022  – July 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2EVM 快速入门
  5. 3EVM 配置
    1. 3.1  电源
    2. 3.2  逻辑输入与输出
    3. 3.3  在 I2C 和 SPI 之间切换
    4. 3.4  生成 SYSREF 请求
    5. 3.5  XO 输入
      1. 3.5.1 48MHz TCXO(默认)
      2. 3.5.2 外部时钟输入
      3. 3.5.3 附加 XO 输入选项
      4. 3.5.4 APLL 基准选项
    6. 3.6  基准时钟输入
    7. 3.7  时钟输出
    8. 3.8  状态输出和 LED
    9. 3.9  进行测量的要求
    10. 3.10 典型相位噪声特性
  6. 4EVM 原理图
    1. 4.1  电源电路原理图
    2. 4.2  备选电源原理图
    3. 4.3  配电原理图
    4. 4.4  LMK5B33216 和输入基准输入 IN0 至 IN1 原理图
    5. 4.5  时钟输出 OUT0 至 OUT3 的原理图
    6. 4.6  时钟输出 OUT4 至 OUT9 的原理图
    7. 4.7  时钟输出 OUT10 至 OUT15 的原理图
    8. 4.8  XO 原理图
    9. 4.9  逻辑 I/O 接口原理图
    10. 4.10 USB2ANY 原理图
  7. 5EVM 物料清单
    1. 5.1 环路滤波器和对振动不敏感的电容器
  8. 6附录 A - TICS Pro LMK5B33216 软件
    1. 6.1  使用开始页面
      1. 6.1.1 步骤 1
      2. 6.1.2 步骤 2
      3. 6.1.3 步骤 3
      4. 6.1.4 步骤 4
      5. 6.1.5 步骤 5
      6. 6.1.6 步骤 6
      7. 6.1.7 步骤 7
    2. 6.2  使用状态页面
    3. 6.3  使用输入页面
      1. 6.3.1 级联配置
        1. 6.3.1.1 将 VCO 级联至 APLL 基准
    4. 6.4  使用 APLL1、APLL2 和 APLL3 页面
      1. 6.4.1 APLL DCO
    5. 6.5  使用 DPLL1、DPLL2 和 DPLL3 页面
      1. 6.5.1 DPLL DCO
    6. 6.6  使用验证页面
    7. 6.7  使用 GPIO 页面
      1. 6.7.1 SYNC/SYSREF/1-PPS 页面
    8. 6.8  使用输出页面
    9. 6.9  EEPROM 页面
    10. 6.10 设计报告页面
  9. 7修订历史记录

EVM 配置

LMK5B33216 是一款高度可配置的时钟芯片,具有多个电源域、PLL 域以及时钟输入输出域。为了支持各种 LMK5B33216 用例,EVM 的设计增加了灵活性和功能,超出在客户系统应用中实施芯片的需求。

本节介绍了此 EVM 上的电源、逻辑以及时钟输入和输出接口,以及如何连接、设置和操作 EVM。请参见图 4-1

表 3-1 关键元件参考位号和说明
项目编号参考

位号

说明
1U1LMK5B33216
2J500(VIN4 端子块接头)外部电源,使用默认配置的 +12V 直流电源。
3AY1

板载 TCXO。与外部 XO 输入相比,Y1 将提供更高的保持稳定性,并允许使用更窄的 DPLL 环路带宽。

B

J8

用于外部 XO 的 SMA 连接器。要使用外部 XO,请从 JP4 移除跳线。

4J4/5、J6/7用于时钟输入(IN0_P/N 和 IN1_P/N)的 SMA 端口。

IN0_N 未组装,IN0_P 配置为单端输入。IN1 配置为差分输入。

5J9/11、J10/12、J13/15、J14/16、J17/19、J18/20、J21/J23、J22/24、J25/27、J26/28、J29/31、J30/32、J33/35、J34/36、J37/39、J38/40用于时钟输出的 SMA 端口
6S5常开。用于器件断电的按钮(PDN 引脚)。R76 可通过 GUI 控制 PDN 引脚。

默认情况下安装 R76。

7JP5

用于 I2C/SPI 接口的跳线接头(MCU 至 LMK5B33216)

8D6SCL 或 SCK 繁忙指示 LED。
9J41用于 MCU 的 USB 端口
GUID-20220620-SS0I-38DC-G018-9MKZBXF606LV-low.svg图 3-1 主要元件 - EVM 顶面.