ZHCUAT1A February   2022  – July 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2EVM 快速入门
  5. 3EVM 配置
    1. 3.1  电源
    2. 3.2  逻辑输入与输出
    3. 3.3  在 I2C 和 SPI 之间切换
    4. 3.4  生成 SYSREF 请求
    5. 3.5  XO 输入
      1. 3.5.1 48MHz TCXO(默认)
      2. 3.5.2 外部时钟输入
      3. 3.5.3 附加 XO 输入选项
      4. 3.5.4 APLL 基准选项
    6. 3.6  基准时钟输入
    7. 3.7  时钟输出
    8. 3.8  状态输出和 LED
    9. 3.9  进行测量的要求
    10. 3.10 典型相位噪声特性
  6. 4EVM 原理图
    1. 4.1  电源电路原理图
    2. 4.2  备选电源原理图
    3. 4.3  配电原理图
    4. 4.4  LMK5B33216 和输入基准输入 IN0 至 IN1 原理图
    5. 4.5  时钟输出 OUT0 至 OUT3 的原理图
    6. 4.6  时钟输出 OUT4 至 OUT9 的原理图
    7. 4.7  时钟输出 OUT10 至 OUT15 的原理图
    8. 4.8  XO 原理图
    9. 4.9  逻辑 I/O 接口原理图
    10. 4.10 USB2ANY 原理图
  7. 5EVM 物料清单
    1. 5.1 环路滤波器和对振动不敏感的电容器
  8. 6附录 A - TICS Pro LMK5B33216 软件
    1. 6.1  使用开始页面
      1. 6.1.1 步骤 1
      2. 6.1.2 步骤 2
      3. 6.1.3 步骤 3
      4. 6.1.4 步骤 4
      5. 6.1.5 步骤 5
      6. 6.1.6 步骤 6
      7. 6.1.7 步骤 7
    2. 6.2  使用状态页面
    3. 6.3  使用输入页面
      1. 6.3.1 级联配置
        1. 6.3.1.1 将 VCO 级联至 APLL 基准
    4. 6.4  使用 APLL1、APLL2 和 APLL3 页面
      1. 6.4.1 APLL DCO
    5. 6.5  使用 DPLL1、DPLL2 和 DPLL3 页面
      1. 6.5.1 DPLL DCO
    6. 6.6  使用验证页面
    7. 6.7  使用 GPIO 页面
      1. 6.7.1 SYNC/SYSREF/1-PPS 页面
    8. 6.8  使用输出页面
    9. 6.9  EEPROM 页面
    10. 6.10 设计报告页面
  9. 7修订历史记录

外部时钟输入

另一种选项是将外部时钟馈送到 SMA 端口 (J8) 以驱动 XO 输入。请参阅图 3-9此路径可连接到 XO 输入引脚。使用外部 XO 输入路径时,Y1 应断电。要将 Y1 断电并使用外部 XO 输入,必须移除 JP4 上的跳线。为实现器件最佳性能,建议的 XO 频率为 38.88MHz 和 48MHz。