ZHCUAN7C December   2013  – November 2022 BQ40Z50 , BQ40Z50-R2

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1特性
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 订购信息
    3. 1.3 文档
    4. 1.4 bq40z50 和 0bq296000 电路模块性能规格汇总
  4. 2bq40z50EVM 快速入门指南
    1. 2.1 设置并评估 EVM 时所需的项目
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 EVM 连接
    4. 2.4 更新固件
  5. 3Battery Management Studio
    1. 3.1 寄存器屏幕
    2. 3.2 设置可编程 bq40z50 选项
    3. 3.3 校准屏幕
      1. 3.3.1 电压校准
      2. 3.3.2 温度校准
      3. 3.3.3 电流校准
    4. 3.4 化学成分屏幕
    5. 3.5 固件画面
      1. 3.5.1 对闪存编程
      2. 3.5.2 导出闪存内容
    6. 3.6 高级命令 SMB 画面
  6. 4bq40z50EVM 电路模块原理图
    1. 4.1 预充电
    2. 4.2 LED 控制
    3. 4.3 紧急关断
    4. 4.4 测试保险丝熔断电路
    5. 4.5 PTC 热敏电阻
  7. 5电路模块物理布局
    1. 5.1 电路板布局
    2. 5.2 原理图
  8. 6物料清单
  9. 7德州仪器 (TI) 相关文档
  10. 8修订历史记录

电流校准

使用 bq40z50EVM 时并不需要“Board Offset”校准选项,因此 Battery Management Studio 中不提供该选项。bqProduction 中提供“Board Offset”校准选项。

  • 连接并测量来自 1N (–) 和 Pack– (+) 的 2A 电流源,在不使用 FET 的情况下进行校准。(TI 不建议使用 FET 进行校准。)
  • 在“Applied Current”字段中输入 -2000,然后选择“Calibrate Current”框。
  • 按下 Calibrate Gas Gauge 按钮以执行校准。
  • 完成电流校准后,取消选择“Calibrate Current”框。
注:

此外,也可以使用 FET 校准电流。测量放电路径中的电流,然后将该值输入“Applied Current”字段。