ZHCUAM4 March   2021

 

  1.   LM74800 评估模块:LM74800EVM-CS
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  4. 2说明
    1. 2.1 输入功率和负载(J1/J3 和 J2/J4):
    2. 2.2 使能控制 (J5):
    3. 2.3 过压保护 (J6):
    4. 2.4 两个背对背连接的 MOSFET(Q1/Q3 和 Q2):
    5. 2.5 输出压摆率控制(R2 和 C4):
    6. 2.6 输出肖特基二极管 (D3) 和 LED 指示:
    7. 2.7 针对 200V 未抑制负载突降保护的 TVS 选择:
    8. 2.8 测试点:
  5. 3原理图
  6. 4测试设备要求
    1. 4.1 电源
    2. 4.2 仪表
    3. 4.3 示波器
    4. 4.4 负载
  7. 5测试设置和结果
    1. 5.1 初始设置
    2. 5.2 上电
    3. 5.3 未抑制的 200V 负载突降保护
    4. 5.4 ISO 7637-2 脉冲 1–600V 50Ω
  8. 6电路板布局和物料清单
    1. 6.1 电路板布局
    2. 6.2 物料清单
  9.   修订历史记录

电源

一个可调电源,0V 至 600V 输出,0A 至 10A 输出电流限制。可生成 ISO 7637-2 和 ISO 16750-2 的汽车测试设备,包括 200V 未抑制负载突降脉冲 5A。