ZHCUAM4
March 2021
LM74800 评估模块:LM74800EVM-CS
商标
1
引言
1.1
特性
1.2
应用
2
说明
2.1
输入功率和负载(J1/J3 和 J2/J4):
2.2
使能控制 (J5):
2.3
过压保护 (J6):
2.4
两个背对背连接的 MOSFET(Q1/Q3 和 Q2):
2.5
输出压摆率控制(R2 和 C4):
2.6
输出肖特基二极管 (D3) 和 LED 指示:
2.7
针对 200V 未抑制负载突降保护的 TVS 选择:
2.8
测试点:
3
原理图
4
测试设备要求
4.1
电源
4.2
仪表
4.3
示波器
4.4
负载
5
测试设置和结果
5.1
初始设置
5.2
上电
5.3
未抑制的 200V 负载突降保护
5.4
ISO 7637-2 脉冲 1–600V 50Ω
6
电路板布局和物料清单
6.1
电路板布局
6.2
物料清单
修订历史记录
修订历史记录
日期
修订版本
说明
2021 年 3 月
*
初始发行版