ZHCUAJ5B
May 2014 – August 2021
TPS544B20
,
TPS544C20
TPS544C20EVM-634 和 TPS544B20EVM-634,具有 PMBus 接口的单输出直流/直流转换器
1
说明
1.1
典型应用
1.2
特性
2
电气性能规格
3
原理图
4
测试设置
4.1
测试和配置软件
4.1.1
说明
4.1.2
特性
4.2
测试设备
4.3
PWR-634EVM
4.4
测试设置和 USB 接口适配器
4.5
测试点列表
5
采用 Fusion GUI 配置 EVM
5.1
配置步骤
6
测试步骤
6.1
线性/负载调整率和效率测量步骤
6.2
效率
6.3
设备停机
7
性能数据和典型特性曲线
7.1
效率
7.2
负载调节
7.3
瞬态响应
7.4
输出纹波
8
屏幕截图
8.1
Fusion GUI 屏幕截图
9
EVM 装配图和 PCB 布局
10
物料清单
11
Revision History
6.3
设备停机
将两个输出上的负载电流降至 0A。
将输入电压降至 0V。
关闭外部风扇(如果正在使用中)。
关闭设备。