ZHCUAJ5B May 2014 – August 2021 TPS544B20 , TPS544C20
此 EVM 上安装的 TPS544B20 或 TPS544C20 在出厂时进行了预先配置。请参阅表 5-1,查看从配置文件中获取的关键出厂配置参数简短列表。
地址(十六进制) | 地址(十进制) | 器件 ID | |||
---|---|---|---|---|---|
0x1B | 27 | TPS544x20 | |||
常规 | |||||
带相位的 CMD ID | 命令代码(十六进制) | 编码(十六进制) | 解码 | 数字 | 备注 |
VIN_OFF | 0x36 | 0xF014 | 5.00V | 5 | 关断电压 |
VIN_ON | 0x35 | 0xF01C | 7.00 V | 7 | 导通电压 |
TPS544B20 | 注释 | ||||
IOUT_CAL_GAIN | 0x38 | 0x8821 | 1.0071mΩ | 1.0071 | 输出电感器的 DCR |
IOUT_CAL_OFFSET | 0x39 | 0xE000 | 0.0000 A | 0 | GUI 读数的电流偏移量 |
IOUT_OC_FAULT_LIMIT | 0x46 | 0xF83C | 30.0 A | 30 | OC 故障级别 |
IOUT_OC_FAULT_RESPONSE | 0x47 | 0x3C | 持续重启 | 对 OC 故障的响应 | |
IOUT_OC_WARN_LIMIT | 0x4A | 0xF832 | 25.0 A | 25 | OC 警告级别 |
MFR_04 (VREF_TRIM) | 0xD4 | 0x0000 | 0.000 V | 0 | 修整电压 |
ON_OFF_CONFIG | 0x02 | 0x02 | 模式:始终转换 | 无需控制信号和操作命令 | |
操作 | 0x01 | 0x00 | 单元:立即关闭;边距:无 | 对关闭触发器的响应 | |
OT_FAULT_LIMIT | 0x4F | 007x0D | 125°C | 125 | OT 故障级别 |
OT_WARN_LIMIT | 0x51 | 0x0064 | 100°C | 100 | OT 警告级别 |
TON_RISE | 0x61 | 0xE02B | 2.6875ms | 2.6875 | 软启动时间 |
TPS544C20 | 注释 | ||||
IOUT_CAL_GAIN | 0x38 | 0x8821 | 1.0071mΩ | 1.0071 | 输出电感器的 DCR |
IOUT_CAL_OFFSET | 0x39 | 0xE000 | 0.0000 A | 0 | GUI 读数的电流偏移量 |
IOUT_OC_FAULT_LIMIT | 0x46 | 0xF832 | 25.0 A | 25 | OC 故障级别 |
IOUT_OC_FAULT_RESPONSE | 0x47 | 0x3C | 持续重启 | 对 OC 故障的响应 | |
IOUT_OC_WARN_LIMIT | 0x4A | 0xF828 | 20.0 A | 20 | OC 警告级别 |
MFR_04 (VREF_TRIM) | 0xD4 | 0x0000 | 0.000 V | 0 | 修整电压 |
ON_OFF_CONFIG | 0x02 | 0x02 | 模式:始终转换 | 无需控制信号和操作命令 | |
操作 | 0x01 | 0x00 | 单元:立即关闭;边距:无 | 对关闭触发器的响应 | |
OT_FAULT_LIMIT | 0x4F | 007x0D | 125°C | 125 | OT 故障级别 |
OT_WARN_LIMIT | 0x51 | 0x0064 | 100°C | 100 | OT 警告级别 |
TON_RISE | 0x61 | 0xE02B | 2.6875ms | 2.6875 | 软启动时间 |
如果需要将 EVM 配置为上述出厂设置之外的设置(如表 5-1 所示),可以使用 TI Fusion Digital Power Designer 软件重新配置。在启动软件之前,必须为 EVM 施加输入电压,这样安装的 TPS544B20 或 TPS544C20 才处于活动状态并能对 GUI 做出响应,GUI 才能识别器件。EVM 的默认配置在输入电压为 4.5V 时开始转换,因此,为了避免在配置期间发生任何转换器活动,必须施加低于 4.5V 的输入电压。建议施加的电压为 4V。