ZHCUAI5
June 2021
LM5157
,
LM5157-Q1
,
LM51571-Q1
摘要
商标
1
引言
2
电气参数
3
应用原理图
4
EVM 图片
5
测试装置和步骤
5.1
EVM 测试设置原理图
5.2
测试设备
6
测试数据和性能曲线
6.1
效率
6.2
输出调节和交叉调节
6.3
稳态波形
6.4
启动波形
6.5
动态响应
6.6
短路保护
6.7
Bode Plots
6.8
热像图
7
原理图
8
物料清单
9
EVM 布局
6.8
热像图
图 6-28
显示了在 12V
IN
和 100% 负载下 EVM 的热感图像。
图 6-28
12V
IN
和 100% 负载下的 EVM 热感图像