ZHCUAI5
June 2021
LM5157
,
LM5157-Q1
,
LM51571-Q1
摘要
商标
1
引言
2
电气参数
3
应用原理图
4
EVM 图片
5
测试装置和步骤
5.1
EVM 测试设置原理图
5.2
测试设备
6
测试数据和性能曲线
6.1
效率
6.2
输出调节和交叉调节
6.3
稳态波形
6.4
启动波形
6.5
动态响应
6.6
短路保护
6.7
Bode Plots
6.8
热像图
7
原理图
8
物料清单
9
EVM 布局
1
引言
LM5157EVM-FLY 支持以下特性和性能:
严格稳压主输出电压 Vo1 = 10V ±1%
三个交叉稳压隔离式输出电压:
Vo2 = 20V
Vo3 = 20V
Vo4 = 20V
总额定负载 8.5W:
Vo1 时为 250mA
Vo2 下为 75mA
Vo3 下为 75mA
Vo4 下为 150mA
峰值效率 > 90%
可选断续模式过载保护
开关频率为 250kHz
2 层 PCB、3.5in × 2.3in