ZHCUAI4 May   2021 TMP126 , TMP126-Q1 , TMP127-Q1

 

  1.   TMP126EVM 用户指南
  2. 1商标
  3. 2概述
    1. 2.1 EVM 套件内容
  4. 3EVM 硬件
    1. 3.1 TMP126EVM 电路板
    2. 3.2 穿孔
    3. 3.3 子稳压器
    4. 3.4 逻辑电平转换器
    5. 3.5 状态 LED
    6. 3.6 编程接头
    7. 3.7 BSL 按钮
    8. 3.8 EVM 运行条件
  5. 4软件下载
    1. 4.1 dev.ti.com 上的实时软件
    2. 4.2 离线软件
      1. 4.2.1 从 dev.ti.com 下载
  6. 5软件
    1. 5.1 “Home”选项卡
    2. 5.2 “Data Capture”选项卡
    3. 5.3 “Settings”选项卡
    4. 5.4 “Registers”选项卡
    5. 5.5 “Collateral”选项卡
  7. 6原理图、电路板布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 印刷电路板
    3. 6.3 物料清单

状态 LED

TMP126EVM 包含两个 LED 灯 D3 和 D4,可随时显示板的状态。为 VDD 网络供电后,绿色 LED D3 亮起。VDD 网络直接连接到 TMP126,且外部供应电源不得超过 5.5V。

红色 LED D4 是 MSP430F5528 的状态 LED 指示灯。表 3-1 总结了 D4 的功能。

表 3-1 D4 LED 状态
D4 LED 状态含义
关闭USB2ANY 控制器未通电,或仍处于初始化状态
闪烁USB2ANY 控制器已通电但未连接
打开USB2ANY 控制器已连接