ZHCUAI4 May   2021 TMP126 , TMP126-Q1 , TMP127-Q1

 

  1.   TMP126EVM 用户指南
  2. 1商标
  3. 2概述
    1. 2.1 EVM 套件内容
  4. 3EVM 硬件
    1. 3.1 TMP126EVM 电路板
    2. 3.2 穿孔
    3. 3.3 子稳压器
    4. 3.4 逻辑电平转换器
    5. 3.5 状态 LED
    6. 3.6 编程接头
    7. 3.7 BSL 按钮
    8. 3.8 EVM 运行条件
  5. 4软件下载
    1. 4.1 dev.ti.com 上的实时软件
    2. 4.2 离线软件
      1. 4.2.1 从 dev.ti.com 下载
  6. 5软件
    1. 5.1 “Home”选项卡
    2. 5.2 “Data Capture”选项卡
    3. 5.3 “Settings”选项卡
    4. 5.4 “Registers”选项卡
    5. 5.5 “Collateral”选项卡
  7. 6原理图、电路板布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 印刷电路板
    3. 6.3 物料清单

EVM 运行条件

TMP126EVM 通过 USB 连接器供电。LDO (U1) 将由 USB 供电的 5V 转换为 3.3V,以供 TMP126 和 MSP430 使用。EVM 可直接插入 PC 或笔记本电脑的 USB 端口,或可使用适当的 USB 电缆连接到笔记本电脑的 USB 端口。

EVM 的控制器和器件侧具有不同的温度限值,如表 3-2 所示。分别通过控制器上的板载 MSP430F5528 和 TMP126 IC 以及破孔部分设置。

表 3-2 TMP114EVM 温度限制
板部分条件温度范围

控制器板

建议的自然通风条件下的工作温度范围 (TA)

-40 °C 至 125 °C

绝对最大结温值 (TJ)

95 °C

TMP126 破孔

建议的自然通风条件下的工作温度范围 (TA)

-55 °C 至 175 °C

绝对最大结温值 (TJ)

-55 °C 至 180 °C