ZHCUAH8C November   2018  – July 2021 TPS56339

 

  1.   TPS56339EVM 3A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 可调节 UVLO
  6. 4EVM 照片
  7. 5测试设置和结果
    1. 5.1  输入/输出连接
    2. 5.2  启动步骤
    3. 5.3  效率
    4. 5.4  输出电压负载调整率
    5. 5.5  输出电压线性调整率
    6. 5.6  负载瞬态
    7. 5.7  电压纹波
    8. 5.8  上电
    9. 5.9  关断
    10. 5.10 输出短路保护和恢复
    11. 5.11 热性能
  8. 6电路板布局
    1. 6.1 布局
  9. 7原理图和物料清单
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 物料清单
  10. 8修订历史记录

测试设置和结果

本节介绍了如何正确连接、设置和使用 TPS56339EVM 评估模块。另外还包括评估模块的典型测试结果,还介绍了效率、输出电压调节、输出线性调整率、负载瞬态响应、输出纹波、输入纹波、启动、输出短路和热性能。除非另有说明,否则所有数据和波形均在 VIN = 19V 下进行测试。