ZHCUAH8C November   2018  – July 2021 TPS56339

 

  1.   TPS56339EVM 3A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 可调节 UVLO
  6. 4EVM 照片
  7. 5测试设置和结果
    1. 5.1  输入/输出连接
    2. 5.2  启动步骤
    3. 5.3  效率
    4. 5.4  输出电压负载调整率
    5. 5.5  输出电压线性调整率
    6. 5.6  负载瞬态
    7. 5.7  电压纹波
    8. 5.8  上电
    9. 5.9  关断
    10. 5.10 输出短路保护和恢复
    11. 5.11 热性能
  8. 6电路板布局
    1. 6.1 布局
  9. 7原理图和物料清单
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 物料清单
  10. 8修订历史记录

启动步骤

1.确保覆盖 J2(使能控制)引脚 1 和 2 处的跳线,以将 EN 分流至 GND,从而禁用输出。

2.向 VIN (J1-1) 和 GND (J1-2) 施加适当的 VIN 电压。

3.将 J2(使能控制)的跳线从引脚 1 和 2(EN 和 GND)移开,或将 J2 上的跳线从引脚 1 和引脚 2 移至引脚 2 和引脚 3 以启用输出。