ZHCUAG6C May   2020  – October 2022 LMG2610 , UCC28782

 

  1. 使用 UCC28782EVM-030 65W USB-C PD 高密度有源钳位反激式转换器
    1.     商标
  2. 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  3. 说明
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 说明
    1. 6.1 典型应用
    2. 6.2 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
    3. 6.3 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  7. 测试设置
    1. 7.1 测试设置要求
    2. 7.2 测试设置图
    3. 7.3 测试点
  8. 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1  20Vout 时的 4 点平均效率结果
    2. 8.2  15Vout 时的 4 点平均效率结果
    3. 8.3  9Vout 时的 4 点平均效率结果
    4. 8.4  5Vout 时的 4 点平均效率结果
    5. 8.5  效率典型结果
    6. 8.6  输出特性
    7. 8.7  开关频率
    8. 8.8  主要开关波形和工作模式负载电流
    9. 8.9  启动
    10. 8.10 通过 USB-C PD 调节输出电压
    11. 8.11 线路瞬态响应
    12. 8.12 输出纹波电压
    13. 8.13 VDD 偏置的升压功能
    14.     29
    15. 8.14 X 电容器放电
    16. 8.15 USB-C PD 过流限制
    17. 8.16 负载瞬态响应
    18. 8.17 EN55022 B 类传导 EMI 测试结果
    19. 8.18 满负载条件下的热图像(20V 和 3.25A)
  9. 变压器详细信息
  10. 10EVM 装配图和布局
  11. 11物料清单
  12. 12修订历史记录

在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM

UCC28782EVM-030 装有 USB-C PD 控制器 (WT6636F),需要通过板载 USB-C 连接器与 USB-C PD 负载进行外部连接,以便调整电路板输出来获得 5V、9V、15V 或 20V 电压。为了进行电路板评估,需要 USB-C PD 通信负载。例如,PM110、USB Power Delivery Tester 和 PassMark 软件就是这种负载。如果没有此类通信负载,电路板输出 USB-C 连接器 (J1) 将不提供输出电压。此外,为了通过 5V、9V 和 15V 电压获得 3.00A 的满载电流,可以使用不带 E 标记的 USB-C 电缆,但为了在 20V 输出下获得 3.25A 电流,则必须使用带 E 标记的 USB-C 电缆。如果需要在没有 USB-C PD 通信功能的负载上进行测试,下一节将介绍如何修改电路板以进行测试。