ZHCUAG6C May   2020  – October 2022 LMG2610 , UCC28782

 

  1. 使用 UCC28782EVM-030 65W USB-C PD 高密度有源钳位反激式转换器
    1.     商标
  2. 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  3. 说明
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 说明
    1. 6.1 典型应用
    2. 6.2 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
    3. 6.3 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  7. 测试设置
    1. 7.1 测试设置要求
    2. 7.2 测试设置图
    3. 7.3 测试点
  8. 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1  20Vout 时的 4 点平均效率结果
    2. 8.2  15Vout 时的 4 点平均效率结果
    3. 8.3  9Vout 时的 4 点平均效率结果
    4. 8.4  5Vout 时的 4 点平均效率结果
    5. 8.5  效率典型结果
    6. 8.6  输出特性
    7. 8.7  开关频率
    8. 8.8  主要开关波形和工作模式负载电流
    9. 8.9  启动
    10. 8.10 通过 USB-C PD 调节输出电压
    11. 8.11 线路瞬态响应
    12. 8.12 输出纹波电压
    13. 8.13 VDD 偏置的升压功能
    14.     29
    15. 8.14 X 电容器放电
    16. 8.15 USB-C PD 过流限制
    17. 8.16 负载瞬态响应
    18. 8.17 EN55022 B 类传导 EMI 测试结果
    19. 8.18 满负载条件下的热图像(20V 和 3.25A)
  9. 变压器详细信息
  10. 10EVM 装配图和布局
  11. 11物料清单
  12. 12修订历史记录

9Vout 时的 4 点平均效率结果

VIN (VRMS)

PIN (W)

VOUT (V)

IOUT (A)

POUT(%)

效率

4 点平均效率

满负载情况下的平均开关频率

90.0

28.9900

9.04

3.005

100%

93.7%

133 kHz

90.0

22.21

9.02

2.258

75%

91.7%

90.0

15.84

9.00

1.510

50%

85.8%

90.0

7.54

8.99

0.762

25%

90.81%

90.0

3.14

8.98

0.313

10%

89.3%

115.0

28.8100

9.03

3.003

100%

94.2%

91.95%

140kHz

115.0

21.97

9.02

2.258

75%

92.7%

115.1

14.99

9.00

1.509

50%

90.6%

115.1

7.58

8.98

0.762

25%

90.3%

115.1

3.17

8.97

0.313

10%

88.6%

230.2

28.9300

9.04

3.005

100%

93.8%

89.28%

132 kHz

230.2

22.44

9.02

2.257

75%

90.7%

230.2

15.34

9.00

1.510

50%

88.6%

230.2

8.15

8.98

0.762

25%

84.0%

230.2

3.39

8.97

0.313

10%

82.8%

265.2

29.0700

9.03

3.005

100%

93.4%

129 kHz

265.2

22.7000

9.02

2.258

75%

89.7%

265.2

15.51

9.00

1.510

50%

87.6%

265.2

8.41

8.98

0.762

25%

81.4%

265.2

3.50

8.97

0.313

10%

80.47%

CoC 2 级,4 点平均

87.3%

CoC 2 级,10% 负载

77.3%