ZHCUAF9
May 2021
TPS22992
摘要
商标
1
引言
1.1
说明
1.2
特性
2
电气性能
3
原理图
4
PCB 布局
4.1
设置
5
操作
6
测试配置
6.1
导通电阻 (Ron) 测试设置
6.2
上升时间测试设置
7
物料清单(BOM)
1.2
特性
此 EVM 具有以下特性:
V
IN
输入电压范围:0.1V 至 5.5V
可访问 TPS22992 负载开关的 VIN、VOUT、ON、PG、GND 和 QOD 引脚
板载 CIN 和 COUT 电容器
可调上升时间