ZHCUAF9 May 2021 TPS22992
表 7-1 列出了 TPS22992EVM BOM。
标识符 |
数量 |
值 |
说明 |
封装参考 |
器件型号 |
制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
!PCB |
1 |
印刷电路板 |
PSIL151 |
不限 |
||
C1 |
1 |
100uF |
电容,陶瓷,100μF,16V,+/-20%,X5R,1210 |
1210 |
C1210C107M4PAC7800 |
Kemet |
C2、C3 |
2 |
1uF |
电容,陶瓷,1uF,50V,+/-10%,X7R,0805 |
0805 |
C0805C105K5RACTU |
Kemet |
C4 |
1 |
1000pF |
电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-5%,X7R,0805 |
0805 |
C0805C102J5RACTU |
Kemet |
C5, C6 |
2 |
0.1uF |
电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-5%,X7R,0805 |
0805 |
08053C104JAT2A |
AVX |
D1,D2 |
2 |
6V |
二极管,TVS,单向,6V,10.3Vc,SOD-123FL |
SOD-123FL |
SMF6A |
Littelfuse |
FID1、FID2、FID3 |
3 |
基准标记。没有需要购买或安装的元件。 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
H1、H2、H3、H4 |
4 |
机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 |
螺钉 |
NY PMS 440 0025 PH |
B&F Fastener Supply |
|
H5、H6、H7、H8 |
4 |
六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 |
螺柱 |
1902C |
Keystone |
|
J1,J3 |
2 |
标准香蕉插孔,绝缘,10A,红色 |
571-0500 |
571-0500 |
DEM Manufacturing |
|
J2、J4 |
2 |
标准香蕉插孔,绝缘,10A,黑色 |
571-0100 |
571-0100 |
DEM Manufacturing |
|
JP1 |
1 |
接头,100mil,3x1,TH |
接头,3x1,100mil,TH |
800-10-003-10-001000 |
Mill-Max |
|
JP2,JP3,JP4,JP5 |
4 |
接头,100mil,2x1,锡,TH |
接头,2 引脚,100mil,锡 |
PEC02SAAN |
Sullins Connector Solutions |
|
R1,R2 |
2 |
10kΩ |
电阻,10k,5%,0.125W,0805 |
0805 |
ERJ-6GEYJ103V |
Panasonic |
R3 |
1 |
2.0k |
电阻,2.0k,5%,0.125W,0805 |
0805 |
ERJ-6GEYJ202V |
Panasonic |
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5 |
5 |
1x2 |
分流器,100mil,镀金,黑色 |
顶部闭合 100mil 分流器 |
SPC02SYAN |
Sullins Connector Solutions |
TP1、TP2、TP6、TP7 |
4 |
测试点,多用途,红色,TH |
红色多用途测试点 |
5010 |
Keystone |
|
TP3、TP4、TP5 |
3 |
测试点,微型,白色,TH |
白色微型测试点 |
5002 |
Keystone |
|
TP8、TP9、TP10、TP11 |
4 |
测试点,多用途,黑色,TH |
黑色通用测试点 |
5011 |
Keystone |
|
U1 |
1 |
具有可调上升时间的 5V、8.7mΩ,6A 负载开关 |
WQFN-HR-8 |
TPS22992RXPR |
德州仪器 (TI) |