ZHCUAF0A October   2011  – August 2021 TPS54821

 

  1.   TPS54821EVM-049 8A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 慢启动时间
      3. 1.3.3 跟踪
      4. 1.3.4 可调节欠压闭锁 (UVLO)
      5. 1.3.5 输入电压轨
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 预偏置启动
    11. 2.11 断续模式电流限制
  5. 3电路板布局布线
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

效率

此 EVM 的效率在负载电流约为 2A 时达到峰值,然后随着负载电流向满负载增加而降低。图 2-1 显示了 TPS54821EVM-049 在 25°C 环境温度条件下的效率。

GUID-2C4F22E8-A35E-47C9-913E-2341F451F9DB-low.gif图 2-1 TPS54821EVM-049 效率

图 2-2 显示了 TPS54821EVM-049 的效率,使用半对数标度更轻松地在较低的输出电流下显示效率。环境温度为 25°C。

GUID-F6B03EF1-49AC-4847-B4DC-1F977A5CD1F6-low.gif图 2-2 TPS54821EVM-049 低电流效率

由于内部 MOSFET 漏源电阻的温度变化,在较高的环境温度下,效率可能会较低。