ZHCUAF0A October   2011  – August 2021 TPS54821

 

  1.   TPS54821EVM-049 8A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 慢启动时间
      3. 1.3.3 跟踪
      4. 1.3.4 可调节欠压闭锁 (UVLO)
      5. 1.3.5 输入电压轨
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 预偏置启动
    11. 2.11 断续模式电流限制
  5. 3电路板布局布线
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

负载瞬态

图 2-5 显示了 TPS54821EVM-049 对负载瞬态的响应。输入电压为 12V 时,电流阶跃为最大额定负载的 25% 至 75%。电流阶跃压摆率为 1A/μs。总峰峰值电压变化如图所示,包括输出上的纹波和噪声。

GUID-B39665E7-4659-4B8A-A6FD-FE2B6BF50734-low.gif图 2-5 TPS54821EVM-049 瞬态响应