ZHCUAD6A April 2013 – August 2021 TPS54531
表 2-1 中提供了 TPS54531EVM-530 性能规格的汇总。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 12V 输入电压和 1.05V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。
规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
输入电压范围 (VIN) | 8 | 12 | 28 | V | ||
输出电压 | 5 | V | ||||
工作频率 | 570 | kHz | ||||
输出电流范围 | 0 | 5 | A | |||
线性调整率 | IO = 2.5A | ±0.06 | % | |||
负载调节 | VIN = 12V | ±0.1 | % | |||
过流限值 | VIN = 12V, | 5.5 | 8.5 | A | ||
输出纹波电压 | VIN = 12V,IO = 5 A | 15 | mVPP | |||
最大效率 | VIN = 8V,IO= 0.7A | 95.3 | % |