ZHCUAD6A April 2013 – August 2021 TPS54531
图 5-1 至图 5-5 显示了 TPS54531EVM-530 的电路板布局布线。顶层包含 VIN、VOUT 和接地端的主要电源布线。顶层还有 TPS54531 引脚的接线。大多数信号布线也位于顶部。输入去耦电容器(C1、C2 和 C3)应尽可能靠近 IC 放置。输入和输出连接器、测试点和所有元件都位于顶部。顶部提供了模拟接地区域,用于端接敏感补偿组件(C7 和 R3)和输出电压反馈分压器 (R6)。该接地区域和主电源接地 (GND) 共同连接到顶层 IC 引脚 7 (GND)。两个内层完全专用于为接地层供电,以实现散热。底层主要是电源接地,其布线用于连接 BOOT 电容器 (C4),以及从 VOUT 到电压设置点分压器网络的反馈布线。