ZHCUAA5B September 2019 – June 2022
为了使 controlCARD 运行,必须对 controlCARD 的 MCU 供电。最常用的方法是通过随附的基板利用 HSEC 连接器输入 5V。例如,如果使用 TMDSHSECDOCK 集线站基板,应将 5V 直流输入集线站的 J1 或 J17。然后需要将 S1 切换到适当位置。
可能需要进行其他硬件设置,具体取决于 controlCARD 的使用方式(请参阅表 4-1)。
在高压环境中使用 controlCARD 时,用户有责任在对电路板通电或进行仿真之前,确认已阅读和理解电压和隔离要求。通电后,不得触碰 controlCARD 或与 controlCARD 相连的元件。此外,应去除电容器 C26:A,以尽量减少漏电流穿过 controlCARD 隔离栅的可能性。
使用 CCS 和卡上 XDS100v2 仿真器进行调试 | 使用 CCS 和外部仿真器通过基板进行调试 | 单独(从闪存或其他引导模式进行引导) | |
---|---|---|---|
S1:A | 位置 1:开(上) | 位置 1:关(下) | 位置 1:关(下) |
J1:A | 用 mini USB 电缆连接 J1:A 和您的计算机。 在 CCS 中,使用此目标配置:TMS320F280025C 器件与 XDS100v2 仿真器。 |
--- | --- |
S4 | 位置 1:上 - 逻辑 1 位置 2:下 - 逻辑 0 将 C2000 器件置于等待模式可减少出现连接问题的风险。 |
位置 1:下 - 逻辑 1 位置 2:上 - 逻辑 0 将 C2000 器件置于等待模式可减少出现连接问题的风险。 | 根据需要设置 S4 |
基板的 JTAG 连接器(集线站上的 J2) | --- | 连接外部仿真器。 | --- |
Code Composer Studio 是一个集成开发环境(IDE),用于为 C2000 系列 MCU 调试和开发软件。可通过以下链接下载:https://www.ti.com.cn/tool/cn/ccstudio。
以下 PDF 文档作为 C2000Ware 的一部分提供,介绍每个 F280025C MCU 的引脚将出现在 controlCARD 连接器/集线站上的位置:
有关 controlCARD 集线站的更多信息,可在以下位置找到: