ZHCUAA5B
September 2019 – June 2022
F280025C controlCARD 信息指南
商标
1
引言
2
硬件快速设置指南
3
勘误
3.1
警告、注意和勘误
3.2
有关特定 controlCARD 版本的警告
4
熟悉 controlCARD
4.1
F280025C controlCARD 特性
4.2
假定的运行条件
4.3
使用 controlCARD
4.4
实验软件
5
注意事项
5.1
XDS100v2 仿真器和 SCI(UART)连接
5.2
计时方法
5.3
模数转换器(ADC)评估
6
硬件参考
7
修订历史记录
3.1
警告、注意和勘误
F280025C 实验套件随附一根 USB 电缆,由 USB 供电。但在极端情况下,电路板/controlCARD 可能需要超过 5V @ 500mA (USB 3.0 - 900mA) 的功率,而计算机的 USB 端口无法提供。如果集线站添加了其他电路,更有可能发生这种情况。在这种情况下,建议使用 5V 外部电源(2.5mm 内径 x 5.5mm 外径)并将其插入 J1。兼容电源包括:
Phihong PSAC05R-050(P)-R-C2 + Phihong RPBAG