ZHCUA98E january   2018  – march 2023 TDA4VM , TDA4VM-Q1

 

  1.   摘要
  2. 1关于本文档
    1. 1.1 相关文档
    2. 1.2 商标
  3. 2将 C 源代码从 C6000 迁移到 C7000
    1. 2.1  编译器选项
    2. 2.2  原生矢量数据类型
    3. 2.3  类型限定符:near 和 far
    4. 2.4  64 位 long 类型
    5. 2.5  对控制寄存器的引用
    6. 2.6  存储器映射外设
    7. 2.7  运行时支持
    8. 2.8  迁移头文件 c6x_migration.h 的内容
      1. 2.8.1 支持的宏
      2. 2.8.2 不受支持的宏
      3. 2.8.3 传统数据类型
      4. 2.8.4 传统内在函数
    9. 2.9  伽罗瓦域乘法指令
    10. 2.10 有关迁移代码的性能注意事项
      1. 2.10.1 UNROLL Pragma
      2. 2.10.2 子矢量访问
      3. 2.10.3 16x16 和 16x32 位乘法
      4. 2.10.4 __x128_t 类型
      5. 2.10.5 无符号数组偏移
      6. 2.10.6 流引擎和流地址生成器
      7. 2.10.7 其他优化指南
  4. 3主机仿真
  5. 4修订历史记录
    1.     29
    2.     30

64 位 long 类型

C7000 上的 long 类型是 64 位,对应于 LP64 模型。

C6000 上的 long 类型为 32 位。

当不同机器和编译器之间实现可移植性需要特定的数据类型大小时,建议代码使用 C 标准整数类型 int64_tint32_t(等)。这些标准整数类型在 stdint.h 中定义,后者是运行时支持库中包含的 C 标准库支持的一部分。

( C6000 和 C7000 上的 int 类型为 32 位。)