ZHCUA98E january   2018  – march 2023 TDA4VM , TDA4VM-Q1

 

  1.   摘要
  2. 1关于本文档
    1. 1.1 相关文档
    2. 1.2 商标
  3. 2将 C 源代码从 C6000 迁移到 C7000
    1. 2.1  编译器选项
    2. 2.2  原生矢量数据类型
    3. 2.3  类型限定符:near 和 far
    4. 2.4  64 位 long 类型
    5. 2.5  对控制寄存器的引用
    6. 2.6  存储器映射外设
    7. 2.7  运行时支持
    8. 2.8  迁移头文件 c6x_migration.h 的内容
      1. 2.8.1 支持的宏
      2. 2.8.2 不受支持的宏
      3. 2.8.3 传统数据类型
      4. 2.8.4 传统内在函数
    9. 2.9  伽罗瓦域乘法指令
    10. 2.10 有关迁移代码的性能注意事项
      1. 2.10.1 UNROLL Pragma
      2. 2.10.2 子矢量访问
      3. 2.10.3 16x16 和 16x32 位乘法
      4. 2.10.4 __x128_t 类型
      5. 2.10.5 无符号数组偏移
      6. 2.10.6 流引擎和流地址生成器
      7. 2.10.7 其他优化指南
  4. 3主机仿真
  5. 4修订历史记录
    1.     29
    2.     30

存储器映射外设

必须对存储器映射寄存器和外设的任何使用进行调查并根据需要进行更改。

  • 检查相应 SDK 或 CSL(芯片支持库)的文档以确定对外设的调用是否需要修改。
  • 如果代码针对外设接口使用硬编码地址,则可能需要更改这些地址。
  • 如果代码声明了指向外设控制寄存器的存储器映射指针,则必须确保在声明/定义指针变量时使用了 volatile 关键字。这样,编译器可以使用适当的存储器指令来访问存储器映射数据。(编译器需要知道此信息,以便使用常规的非推测性负载。)

我们建议您为器件使用适当的 SDK 和 CSL 并查阅相关文档。