ZHCUA87B september 2021 – august 2023 TRF1208
项目编号 | 代号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 | 备选器件型号 | 备选制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1、C2、C3、C4 | 4 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1µF,16V,±10%,X7R,0402 | 0402 | ATC530L104KT16T | AT Ceramics | ||
2 | C5 | 1 | 22µF | 电容,陶瓷,22µF,10V,±20%,X5R,0603 | 0603 | CL10A226MP8NUNE | Samsung Electro-Mechanics(三星电机) | ||
3 | C6、C7 | 2 | 2.2µF | 电容,陶瓷,2.2µF,10V,±10%,X7S,0402 | 0402 | C1005X7S1A225K050BC | TDK | ||
4 | C8 | 1 | 0.22µF | 电容,陶瓷,0.22µF,10V,±20%,X5R,0201 | 0201 | LMK063BJ224MP-F | Taiyo Yuden(太阳诱电) | ||
5 | J1 | 1 | 接头,2.54mm,2x1,金,TH | 接头,2.54mm,2x1,TH | 61300211121 | Wurth Elektronik(伍尔特电子) | |||
6 | J4、J5、J6 | 3 | 50Ω 插孔,SMT | 50Ω 插孔,SMT | 145-0701-802 | Cinch Connectivity | |||
7 | J9 | 1 | 接头,100mil,3x1,锡,TH | 接头,3 引脚,100mil,锡 | PEC03SAAN | Sullins Connector Solutions(赛凌思科技有限公司) | |||
8 | L1 | 1 | 1000 Ω | 铁氧体磁珠,1000Ω(在 100MHz 时),0.25A,0402 | 0402 | BLM15HD102SN1D | MuRata(村田) | ||
9 | R1 | 1 | 49.9 | 电阻,49.9,1%,0.05W,AEC-Q200 1 级,0201 | 0201 | ERJ-1GEF49R9C | Panasonic(松下) | ||
10 | R2 | 1 | 2.49k | 电阻,2.49k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW04022K49FKED | Vishay-Dale(威世达勒) | ||
11 | R3 | 1 | 3.24k | 电阻,3.24k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW04023K24FKED | Vishay-Dale(威世达勒) | ||
12 | R4、R5 | 2 | 0 | 电阻,0,5%,0.05W,AEC-Q200 0 级,0201 | 0201 | ERJ-1GN0R00C | Panasonic(松下) | ||
13 | SH-J1 | 1 | 1x2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 分流器 | SNT-100-BK-G | Samtec(申泰) | 969102-0000-DA | 3M |
14 | U1 | 1 | 射频 IC | WQFN-FCRLF12 | TRF1208RPVR | 德州仪器 (TI) | |||
15 | FID1、FID2、FID3 | 0 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
16 | R6、R7 | 0 | 0.1 | 电阻,0.1,1%,0.25W,0402 | 0402 | ERJ2BWFR100X | Panasonic(松下) |