ZHCUA87B
september 2021 – august 2023
TRF1208
1
TRF1208 评估模块
商标
1
说明
1.1
特性
1.2
一般使用信息
2
EVM 概览
2.1
原理图
2.2
PCB 板层
2.3
TRF1208 EVM 物料清单
2.4
堆叠和材料
3
测试设置图
3.1
S 参数测试设置
3.2
噪声系数测试设置
3.3
双音 OIP3 测试设置
4
相关文档
5
修订历史记录
3.1
S 参数测试设置
图 3-1
S 参数测试设置
请按照以下指南进行 S 参数测量:
如
图 3-1
所示,通常会使用矢量网络分析器 (VNA) 进行 S 参数测量。要测量
TRF1208
EVM,建议使用 3 端口 VNA,它可以分别在 EVM 的输入和输出端口产生单端信号和接收差分信号。
在将射频同轴电缆连接到 EVM 之前,必须使用校准套件校准 VNA 以及电缆。
确保将 VNA 的频率扫描和输出功率级别设置在
TRF1208
器件的线性工作范围内。可以调整 VNA 的分辨率带宽 (RBW) 和动态范围,以便为测量提供最佳扫描时间。
在增益测量期间,在器件的输入和输出侧补偿电路板布线损耗。
图 3-2
给出了在 EVM 上测量的典型输入和输出布线损耗。
图 3-2
PCB 布线损耗与频率的关系