ZHCUA76A December 2017 – January 2022 TPS40345
VIN 到 J1:— TPS40345EVM-353 的源极电压 (VIN) 和 J1 之间的连接最多可以承载 3.5ADC 电流。最低建议线规是 AWG 16,导线总长度不到 2 英尺(1 英尺用于输入,1 英尺用于返回)。
J2 到 LOAD1:— TPS40345EVM-353 的源极电压 (VIN) 和 J1 之间的连接最多可以承载 20ADC 电流。最低建议线规是 AWG 12,导线总长度不到 2 英尺(1 英尺用于输入,1 英尺用于返回)。