ZHCUA76A December 2017 – January 2022 TPS40345
参数 | 注意事项和条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
输入特性 | ||||||
VIN | 输入电压 | 8 | 12 | 14 | V | |
IIN | 输入电流 | VIN = 标称值,IOUT = 最大值 | 2.3 | 2.5 | A | |
空载输入电流 | VIN = 标称值,IOUT = 0A | 40 | 50 | mA | ||
VIN_UVLO | 输入 UVLO | IOUT = 10A | 3.0 | V | ||
输出特性 | ||||||
VOUT1 | 输出电压 1 | VIN = 12V,IOUT = 20A | 1.17 | 1.2 | 1.23 | V |
线路调节 | VIN = 8V 至 14V | 0.5% | ||||
负载调节 | IOUT = 0A 至 20A | 0.5% | ||||
VOUT_ripple | 输出电压纹波 | VIN = 12V,IOUT = 20A | 24 | mVpp | ||
IOUT1 | 输出电流 1 | VIN = 8V 至 14V | 0 | 20 | A | |
系统特性 | ||||||
fSW | 开关频率 | 540 | 600 | 660 | kHz | |
ηpk | 峰值效率 | VIN = 12V | 88% | |||
η | 满负载效率 | VIN = 12V,IOUT = 20A | 86% |