ZHCUA64D November 2009 – March 2022 ADS4122 , ADS4125 , ADS4126 , ADS4128 , ADS4129 , ADS4142 , ADS4145 , ADS4146 , ADS4149 , ADS41B25 , ADS41B29 , ADS41B49 , ADS58B18 , ADS58B19
适用于 ADC 的 1.8V 电源轨由 TPS62562 开关稳压器生成。TPS62562 是一款可接受输入范围高达 5.5V 的降压转换器。然而,由于 EVM 上的其他电路连接 3.3V 输入轨,J16 的输入电压不得超过 3.6V,否则会损坏这些 IC。此选项是超低功耗 ADS4xxx/58B18EVM 的补充,因为 TPS62562 具有出色的电源效率。