ZHCUA64D November   2009  – March 2022 ADS4122 , ADS4125 , ADS4126 , ADS4128 , ADS4129 , ADS4142 , ADS4145 , ADS4146 , ADS4149 , ADS41B25 , ADS41B29 , ADS41B49 , ADS58B18 , ADS58B19

 

  1.   商标
  2. 1概述
    1. 1.1 用途
    2. 1.2 EVM 快速入门流程
  3. 2电路描述
    1. 2.1 原理图
    2. 2.2 电路功能
      1. 2.2.1 电源
        1. 2.2.1.1 电源选项 1
        2. 2.2.1.2 电源选项 2
        3. 2.2.1.3 电源选项 3
      2. 2.2.2 时钟输入
        1. 2.2.2.1 时钟选项 1
        2. 2.2.2.2 时钟选项 2
        3. 2.2.2.3 时钟选项 3
      3. 2.2.3 模拟输入
        1. 2.2.3.1 模拟输入选项 1
        2. 2.2.3.2 模拟输入选项 2
      4. 2.2.4 数字输出
  4. 3TI ADC SPI 控制接口
    1. 3.1 安装 ADC SPI 接口
    2. 3.2 设置 EVM 以实现 ADC SPI 控制
    3. 3.3 使用 TI ADC SPI 接口软件
      1. 3.3.1 SPI 寄存器写入
  5. 4快速启动设置
  6. 5评估
    1. 5.1 寄存器编程
    2. 5.2 快速测试结果

安装 ADC SPI 接口

可以运行 TI 网站上 EVM 产品文件夹中 zip 文件中的 setup.exe 文件将 ADC SPI 控制软件安装在个人计算机中。此文件会安装图形用户界面 (GUI) 以及与 EVM 上的 USB 端口通信所需的 USB 驱动程序。软件安装会将软件安装在默认目录中,用户可以根据需要将安装目录更改为另一目录。软件安装完成后,将 USB 电缆插入 EVM 即可完成安装。“Found New Hardware”向导开始运行,在出现提示时,用户必须选中图 3-1 中所示的“Yes, this time only”以允许 Windows™ 操作系统搜索设备驱动程序。

注:

在首次插入 USB 电缆之前,安装 TI ADC SPI 软件。软件安装了 USB 通信所需的驱动程序。

GUID-E6299937-89B1-41EA-9CCB-903DF03AE6C1-low.gif图 3-1 发现新硬件