ZHCUA51B March 2017 – February 2022 TPSM846C23
图 2-1 突出显示了与 EVM 关联的用户接口项目。极化输入电源端子块(TB1)用于连接到主机输入电源。TB2 允许两个端子用于 VOUT,TB3 允许两个端子用于 PGND 以连接到负载。这些端子块可接受高达 10 AWG 的导线。
位于输入端子块和输出端子块附近的 VIN 监测器(VIN 和 PGND)测试点和 VOUT 监测器(VS+ 和 VS–)测试点意在用作电压监测点,可以连接电压表来测量输入和输出电压。请勿将这些 VIN 和 VOUT 监测测试点用作输入电源或输出负载连接点。连接到这些测试点的 PCB 迹线无法支持高电流。
VIN 范围(J1)和 VOUT 范围(J2)测试点可用于通过示波器监测 VIN 和 VOUT 波形。这些测试点适用于配有低电感接地引线(接地弹簧,安装到桶式示波器探针)的无帽示波器探针。每个测试点的两个插座的中心间距为 0.1 英寸。示波器探头尖端应插入标有 VIN 或 VOUT 的插座,示波器接地引线应插入标有 PGND 的插座的孔中。
位于 EVM 底部的测试点可用于测试器件的特性。对这些测试点进行的任何外部连接都应以某个 AGND 测试点为基准。关于各控制测试点的更多信息,请参阅本指南的Topic Link Label3。
提供 PMBus 连接器(P1),以便将 USB 至 GPIO 接口仓体连接到 EVM。USB 至 GPIO 接口仓体将 EVM 连接至计算机 USB 端口,这样 TI 就能够“融合”图形用户界面(GUI),以与 EVM 通信并对其进行控制。要下载最新的软件版本,请访问 http://www.ti.com.cn/tool/cn/fusion_digital_power_designer。
ALERT、DATA、CLK 和 CNTL 测试点用于监控 PMBus 信号。请参阅 TPSM846C23 4.5V 至 15V 输入、0.35V 至 2V 输出、35A PMBus 电源模块数据表,了解有关受支持的 PMBus 命令的详细信息。
PMBus 地址通过电阻器 R6 和 R7 设置。PMBus 地址为 27(十进制),1B(十六进制)。
Vout Gain 跳线(P4)用于设置输出电压范围。选择 X1 可设置 0.35V 至 1.65V 之间的输出电压,选择 X2 可设置 1.65V 至 2.0V 之间的输出电压。默认加载 X1 位置。
Comp Select 跳线(P3)为 VOUT 总线上的总输出电容设置适当的频率补偿。EVM 出厂时在电路板上加载了大约 1000µF 的输出电容。电路板上提供了用于添加额外输出电容(C18–C21、C24、C25)的位置。在 1000µF 位置加载默认 Comp Select 跳线,这是 1000µF 至 1500µF 输出电容的正确设置。标有 2000µF 的跳线位置为 1500µF 至 3000µF 的输出电容选择补偿元件。标有 USER 的跳线位置为 3000µF 至 5000µF 的输出电容选择补偿元件。有关选择补偿元件的更多信息,请参阅 TPSM846C23 4.5V 至 15V 输入、0.35V 至 2V 输出、35A PMBus 电源模块数据表。
Fsw Select 跳线(P2)用于设置开关频率。有 300kHz、500kHz、750kHz 和 1MHz 可选。跳线默认加载 500kHz 位置。