ZHCUA44B February   2007  – January 2022 TPS40077

 

  1.   使用 TPS40077EVM-001 12V 输入、1.8V 输出、10A 同步降压转换器
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 说明
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 特性
  4. 2TPS40077EVM-001 电气性能规格
  5. 3原理图
    1. 3.1 调节输出电压(R3 和 R13)
    2. 3.2 禁用(J3)
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 设备
        1. 3.3.1.1 电压源
        2. 3.3.1.2 仪表
        3. 3.3.1.3 负载
        4. 3.3.1.4 示波器
        5. 3.3.1.5 建议线规
    4. 3.4 设备设置
      1. 3.4.1 过程
      2. 3.4.2
    5. 3.5 启动/关断步骤
    6. 3.6 控制环路增益和相位测量步骤
    7. 3.7 设备停机
  6. 4TPS40077EVM 典型性能数据和特性曲线
    1. 4.1 效率
    2. 4.2 线性和负载调整率
    3. 4.3 输出纹波
    4. 4.4 瞬态响应
    5. 4.5 波特图
  7. 5EVM 装配图和布局
  8. 6物料清单
  9. 7修订历史记录

调节输出电压(R3 和 R13)

通过改变反馈电阻分压器(R3、R13)中的接地电阻,可以在有限范围内调整稳压输出电压。

表 3-1 包含用于生成常用输出电压的 R3 和 R13 的常见值。TPS40077EVM-001 在这些输出电压下保持稳定,但效率可能会受到影响,因为功率级针对 1.8V 输出进行了优化。

表 3-1 借助 R3 调整 VOUT
VOUT R3 R13
1.2V 9.53kΩ 62.0kΩ
1.5V 5.36kΩ 140kΩ
1.8V 4.42kΩ 24.9kΩ
2.5V 2.37kΩ 71.5kΩ
3.3V 1.60kΩ 220kΩ